クランプシリンダ
マイクロクランプシリンダ CKZM16-X2800/X2900
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-CKZ.jpg)
-
・小型 幅20mm、軽量 質量250g
・最大クランプ力 200N、最大保持力 300N
・フラットなクランプ特性
ワーク厚さ3.5mmまでは一定のクランプ力を出力
・ユニット化による設計・組立工数削減
クランプシリンダにアームアセンブリ、取付アセンブリを追加
シリーズ | 作動方式 | アーム開度 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZM16-X2800 ベースタイプ | 複動 | 68º | 16 |
CKZM16-X2900 タンデムタイプ | 複動 | 68º | 16 |
製品特長
■小型、軽量、高クランプ力、高保持力
小型:幅20mm(ベースタイプ、タンデムタイプ)
軽量:質量250g(ベースタイプ)
最大クランプ力:200N(タンデムタイプ)
最大保持力:300N(ベースタイプ、タンデムタイプ)
■簡単取付 2 通りの取付が可能
■耐粉塵構造
フルクローズ構造により粉塵が侵入しにくいです。