WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 駆動制御機器  » 汎用スピードコントローラ

汎用スピードコントローラ

目盛付スピードコントローラ AS-FS

    ・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
     目盛窓により数値管理が可能
    ・大型化されたプッシュロック式ハンドル
    ・流量の再現性が向上
    ・チューブの抜き差し向上
    ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプAS12□1FS〜42□1FSM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~1/2''
ユニバーサルタイプAS13□1FS〜43□1FSM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ3.2~φ12φ1/8''~1/2''

製品特長

流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献

目盛窓

4方向から選択可能な視認性を考慮した配置

4つの目盛窓方向により視認性が向上

大型化されたプッシュロック式ハンドル

シリーズ追加!

流量の再現性が向上

チューブの抜き差し性向上!

容易な識別

無電解ニッケルめっき仕様を標準化

絞り弁(オーダーメイド)

・エアブロー、エアパージの流量制御

シリーズバリエーション

プッシュロックシリーズ バリエーション