汎用スピードコントローラ
大容量インラインタイプ AS
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 大容量インラインタイプ AS
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 大容量インラインタイプ AS420~900 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 |
---|---|---|
大容量インラインタイプ | AS420~900 | 1/4~2 |