WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
圧力スイッチ/圧力センサ
3画面多チャンネルデジタル表示設定器 10-PSE200A
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-10-PSE200A.jpg)
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 10-PSE200A
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 10-PSE200A 検索結果を表示 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 10-PSE200A
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 10-PSE200A 検索結果を表示
シリーズ | 設定圧力範囲 | 適用圧力センサ |
---|---|---|
10-PSE200A | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa | 10-PSE550 10-PSE531/PSE541/PSE561 10-PSE533/PSE543/PSE563 10-PSE532 10-PSE564 10-PSE530/PSE540/PSE560 |