真空機器
真空用機器 25A-
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/25A-ZQ.jpg)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
真空エジェクタ | 25A-ZK2□A(真空ユニット) | 単体のみ |
薄形真空エジェクタ | 25A-ZQ(エジェクタユニットタイプ) | 単体/マニホールド |
薄形真空エジェクタ | 25A-ZQ(真空ポンプユニット) | 単体/マニホールド |
薄形真空エジェクタ | ZH□□DA(直接配管形)※1 |     |
薄形真空エジェクタ | ZH(直接配管形)※2 |     |
直線形真空エジェクタ | ZU□□A(直線形)※1 |     |
インラインエアフィルタ | ZFC(ワンタッチ管継手付)※1 | |
エアサクションフィルタ | ZFC※1 (ワンタッチ管継手付インラインタイプ) |       |
真空パッド | ZP※1 | パッドのみ |
真空レギュレータ | 25A-IRV | |
吸着プレート | SP※1 |     |