エアチャック(支点開閉形)
支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHC2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-025-MHC2.jpg)
-
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHC2-6 | 6 |
MHCA2-6 | 6 |
MHCM2-7 | 7 |
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-026-MHC2.jpg)
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHC2 | 10,16,20,25 |
トグル形エアチャック MHT2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-027-MHT2-Z.jpg)
-
・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。
・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。
・エア遮断でもワーク保持(安全対策)
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHT2 | 32,40,50,63 |
180°開閉形カム式エアチャック MHY2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-028-MHY2.jpg)
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHY2 | 10,16,20,25 |
180°開閉形ギア式エアチャック MHW2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-029-MHW2.jpg)
-
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器からのワークの取出しや保持に使用可。
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHW2 | 20,25,32,40,50 |
ロータリチャック MRHQ
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-030-MRHQ.jpg)
-
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。
・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。
・揺動範囲および角度の調節が可能。
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
標準 | MRHQ | 10,16,20,25 |
ダストカバー付 | MRHQ-X11□ | 10,16,20,25 |
AHCシステム/オートハンドチェンジングシステム MA
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-031-MA.jpg)
-
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
シリーズ | 位置決め方式 | 操作方法 |
---|---|---|
MA210 | ボールカップリング | 単動 |
MA310 | ボールカップリング | 単動 |
MA311 | ボールカップリング | 複動 |
MA320 | カービックカップリング | 単動 |
MA321 | カービックカップリング | 複動 |
耐環境 オーダーメイド仕様
型式 | オーダーメイド内容 |
---|---|
-X4 | 耐熱仕様(ー10~100℃) |
-X81A, -X81B | フィンガ部の防錆処理 |