ポジショナ
電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP8□00/IP8□01
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-IP8_00-IP8_01.jpg)
-
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
・モニターリング機能
・防爆構造
電-空ポジショナ:
TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex h ibⅡCT5/T6 Gb)
スマートポジショナ:
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex h iaⅡCT4/T5/T6 Ga)
・HART通信機能(スマートポジショナ)
種類 | シリーズ | タイプ | 管接続口径 (Rc, NPT, G) | 供給空気圧力 (MPa) | 入力電流 |
---|---|---|---|---|---|
電-空ポジショナ | IP8000 | レバータイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
電-空ポジショナ | IP8100 | ロータリタイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
スマートポジショナ | IP8001 | レバータイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
スマートポジショナ | IP8101 | ロータリタイプ | 1/4 | 0.3~0.7 | DC4~20mA |
スマートポジショナ/外部信号入力仕様 IP8101-X419-□
種類 | シリーズ | タイプ | 管接続口径 (Rc, NPT, G) | 供給空気圧力 (MPa) | 入力電流 |
---|---|---|---|---|---|
スマートポジショナ | IP8101-X419-□ | 外部信号入力タイプ | 1/4 | 0.3~0.7 | 4~20mADC |
空-空ポジショナ IP5000·5100
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-IP5000-5100.jpg)
シリーズ | 管接続口径 | 供給空気圧力 (MPa) | 入力圧力 (MPa) |
---|---|---|---|
IP5000・5100 | Rc1/4 | 0.14~0.7 | 0.02~0.1 |
シリンダポジショナ IP200
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-IP200.jpg)
シリーズ | 管接続口径 | 供給空気圧力 (MPa) | 入力圧力 (MPa) |
---|---|---|---|
IP200 | Rc1/4 | 0.3~0.7 | 0.02~0.1 |
デジタルバルブコントローラ ND7000
-
・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
・自己診断機能搭載
・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
・HART通信対応
・保護構造:IP66, NEMA 4X
シリーズ | エンクロージャ材質 | 空気接続口径 | 供給圧力 (MPa) | 入力電流 |
---|---|---|---|---|
ND7100 | 陽極酸化 アルミニウム合金 およびポリマー複合材 | G1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND7200 | 陽極酸化 アルミニウム合金 および強化ガラス | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
インテリジェントバルブコントローラ ND9000
-
・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
・自己診断機能搭載
・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
・HART通信対応
・保護構造:IP66, NEMA 4X
シリーズ | エンクロージャ材質 | 空気接続口径 | 供給圧力 (MPa) | 入力電流 |
---|---|---|---|---|
ND9100 | 陽極酸化 アルミニウム合金 およびポリマー複合材 | G1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND9200 | 陽極酸化 アルミニウム合金 および強化ガラス | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND9300 | ステンレス鋼 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND9400 | ステンレス鋼 およびポリマー複合材 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |