フロースイッチ
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-129-PFM.jpg)
-
・乾燥空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PFM | 0.2~10(0.2~5) 0.5~25(0.5~12.5) 1~50(1~25) 2~100(2~50) ( )はCO2の場合 |
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
-
・乾燥空気、N2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、省スペース。
※PFMB7201シリーズは2021年9月に生産終了しました。
PF2M721シリーズをご選定願います。
シリーズ | 定格流量範囲 (L/min) |
---|---|
PFMB | 2~200 5~500 10~1000 20~2000 |
2色表示式デジタルフロースイッチ/低発塵仕様 PF2M7-X300
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2M7-X300 | 0.2~10(0.2~5) 0.5~25(0.5~12.5) 1~50(1~25) 2~100(2~50) ( )はCO2の場合 |
3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
-
・適用流体:空気, N2
・流量レンジ:最大12,000L/min
・レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
・耐ドレン・異物性能向上
・圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
・スルーボア構造
・IO-Link対応
・エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
・4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3A□H(-L) | 10~1000 20~2000 30~3000 60~6000 120~12000 |
フローセンサ PFMV5/PFGV301
-
・微小ワークの吸着確認。
・繰返し精度±2%F.S.
・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
・ノングリース、RoHS対応。
・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PFMV | 0.0~0.1 0~0.5 0~1 0~3 -0.5~0.5 -1~1 -3~3 |
空気用デジタルフロースイッチ PF2A
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-132-PF2A.jpg)
-
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・IP65
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
※PF2A7□Hシリーズは2018年1月にモデルチェンジしました。
PF3A7□Hシリーズをご選定願います。
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2A | 1~10 5~50 10~100 20~200 50~500 150~3000 300~6000 600~12000 |