ソフトスタートアップバルブ
ソフトスタートアップバルブ AV□2000-A/3000-A/4000-A/5000-A
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
2D CADデータはこちら ソフトスタートアップバルブ AV□2000-A/3000-A/4000-A/5000-A
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AV□2000-A 検索結果を表示 AV□3000-A 検索結果を表示 AV□4000-A 検索結果を表示 AV□5000-A 検索結果を表示 ソフトスタートアップバルブ AV□2000-A/3000-A/4000-A/5000-A
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 AV□2000-A 検索結果を表示 AV□3000-A 検索結果を表示 AV□4000-A 検索結果を表示 AV□5000-A 検索結果を表示
シリーズ | C [dm3/(s・bar)] | 管接続口径 | 使用圧力範囲(MPa) |
---|---|---|---|
AV□2000-A | 9.2 | 1/4 | 0.2~1.0 |
AV□3000-A | 13.1 | 3/8 | 0.2~1.0 |
AV□4000-A | 19.2 | 1/2 | 0.2~1.0 |
AV□5000-A | 34.8 41.3 | 3/4 1 | 0.2~1.0 |
ソフトスタートアップバルブ AV
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
2D CADデータはこちら ソフトスタートアップバルブ AV
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 AV2000~5000 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 使用圧力範囲(MPa) |
---|---|---|
AV2000~5000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.1~1 |