電空レギュレータ
電空レギュレータ ITV
-
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・感度:0.2kPa(100kPa仕様)
・リニアリティ:±1%以内(F.S.)
・ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
・通信:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C, IO-Link
▶IO-Linkマスタ
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
2D CADデータはこちら 電空レギュレータ ITV
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ITV0000 検索結果を表示 ITV1000 検索結果を表示 ITV2000 検索結果を表示 ITV3000 検索結果を表示 電空レギュレータ ITV
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 ITV0000 検索結果を表示 ITV1000 検索結果を表示 ITV2000 検索結果を表示 ITV3000 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITV0000 | ワンタッチ管継手内蔵 φ4,φ5/32 | 0.001~0.1 0.001~0.5 0.001~0.9 |
ITV1000 | 1/8,1/4 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV2000 | 1/4,3/8 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |