産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
ACサーボモータドライバ(MECHATROLINK対応) LECYM/LECYU
-
・位置制御、速度制御、トルク制御が可能
・制御エンコーダ:アブソリュート20bitエンコーダ
(分解能 1,048,576パルス/回転)
・適合フィールドバス:MECHATROLINK-Ⅱ、MECHATROLINK-Ⅲ
※セットアップソフトウェアは こちら
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 ACサーボモータドライバ(MECHATROLINK対応) LECYM/LECYU
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 MECHATROLINK-2対応
アブソリュートエンコーダ用LECYM 検索結果を表示 MECHATROLINK-3対応
アブソリュートエンコーダ用LECYU 検索結果を表示 ACサーボモータドライバ(MECHATROLINK対応) LECYM/LECYU
自己宣言書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 MECHATROLINK-2対応
アブソリュートエンコーダ用LECYM 検索結果を表示 MECHATROLINK-3対応
アブソリュートエンコーダ用LECYU 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル 入出力 入力点数 | パラレル 入出力 出力点数 |
---|---|---|---|---|---|
MECHATROLINK-2対応 アブソリュートエンコーダ用 | LECYM | ACサーボモータ (100W /200W /400W) | AC200~230 (50/60Hz) | 7点 (任意割付点数) | 1点 (固定割付点数) 3点 (任意割付点数) |
MECHATROLINK-3対応 アブソリュートエンコーダ用 | LECYU | ACサーボモータ (100W /200W /400W) | AC200~230 (50/60Hz) | 7点 (任意割付点数) | 1点 (固定割付点数) 3点 (任意割付点数) |