産業用通信機器 AS-interface 対応機器
シリアル伝送システム EX250
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-EX250.jpg)
-
入力・出力対応
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
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
2D CADデータはこちら シリアル伝送システム EX250
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 EX250 検索結果を表示 シリアル伝送システム EX250
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 EX250 検索結果を表示
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX250 | IP67 | DeviceNet™ AS-Interface EtherNet/IP™ | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |