マルチハンド アダプタ
マルチハンドアダプタ RMMA
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 マルチハンドアダプタ RMMA
取扱説明書
検索結果を表示 検索結果を表示
シリーズ名 | 取付角度 | 最大可搬質量(kg) |
---|---|---|
RMMA | 90°,120°,180° | 20 |