工具操作形スピードコントローラ
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ AS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-079-AS.jpg)
-
・マイナスドライバで流量調整が可能。
・不用意な手動操作を防止。
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
ワンタッチ管継手付 エルボ、ユニバーサルタイプ | AS□□□1F-D | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手付 インラインタイプ | AS□□□1F-D | − | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手付 デュアルスピードコントローラ | ASD□□□F-D | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
金属ボディ | AS□2□0-D | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ASB-D
-
・外部オール金属により耐環境性向上
・マイナスドライバで流量調整が可能
不用意な手動操作を防止
・ニードルロック機構追加
振動/衝撃による設定位置の変化を防止
機械の安全性の向上に貢献
・小型化:高さ寸法28%削減(Gねじ、パッキンシールの場合)
・用途に応じて選べる2タイプ
溶接環境向け、一般環境向け
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
金属ボディエルボタイプ | ASB-D | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
六角レンチ調整用目盛付金属スピードコントローラ ASB-□H
-
・外部オール金属[目盛付]により耐環境性向上
溶接スパッタ環境下での使用が可能(オプションBHタイプ)
シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献
・目盛の印字により流量の数値管理が可能!
・工具操作で流量調整が可能
不用意な手動操作を防止
・ニードルロック機構追加
振動/衝撃による設定位置の変化を防止
機械の安全性の向上に貢献
・用途に応じて選べる2タイプ
溶接環境向け、一般環境向け
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
金属ボディエルボタイプ | ASB-□H | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
タンパープルーフスピードコントローラ AS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-080-AS.jpg)
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
ワンタッチ管継手付 エルボ、ユニバーサルタイプ | AS□□□1F-T | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手付 インラインタイプ | AS□□□1F-T | − | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手付 デュアルスピードコントローラ | ASD□□□F-T | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
金属ボディ | AS□2□0-T | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
難燃性マイナスドライバ調整用
スピードコントローラ(エルボタイプ) AS□2□1F-W2D
-
・難燃性樹脂(UL-94規格 V-0相当)採用
・マイナスドライバ調整用
マイナスドライバで不用意な手動操作を防止
・ねじの種類:Gねじ
・難燃性スパッタカバー(KR-□C-X1807)
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
エルボタイプ | AS22□1F~AS42□1F | G1/8~1/2 | φ6~φ12 |