圧力スイッチ/圧力センサ
3画面高精度デジタル圧力スイッチ 10-ZSE20□(F)/10-ISE20□
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-ZSE20-clean.jpg)
クリーンシリーズ
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
・IO-Link対応
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
---|---|---|---|---|---|
10-ZSE20(F) ISE20 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
10-ZSE20A(F) 10-ISE20A | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
10-ZSE20B(F) 10-ISE20B-(L) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) IO-Link対応 スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |
10-ZSE20C(F) 10-ISE20C(H) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 | 汎用流体 |
プレッシャセンサ 10-PSE530
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-M-4-10-PSE530.jpg)
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
10-PSE530 | -100〜101kPa 0〜101kPa 0〜-101kPa 0〜1MPa |
小形空気圧用圧力センサ 10-PSE540
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-M-5-10-PSE540.jpg)
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
10-PSE540 | 0〜1MPa 0〜-101kPa -100〜100kPa |
微差圧センサ 10-PSE550
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-M-6-10-PSE550.jpg)
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
10-PSE550 | 0〜2kPa |
汎用流体用圧力センサ 10-PSE560
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-M-7-10-PSE560.jpg)
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
10-PSE560 | 0〜1MPa 0〜-101kPa -100〜100kPa 0〜500kPa |
3画面多チャンネルデジタル表示設定器 10-PSE200A
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-10-PSE200A.jpg)
クリーンシリーズ
・最大4つの圧力センサが接続可能!
集中管理による設置スペースの削減
異なる用途を1モニタで管理
・測定値を見ながら設定が可能
・IO-Link対応
シリーズ | 設定圧力範囲 | 適用圧力センサ |
---|---|---|
10-PSE200A | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa | 10-PSE550 10-PSE531/PSE541/PSE561 10-PSE533/PSE543/PSE563 10-PSE532 10-PSE564 10-PSE530/PSE540/PSE560 |
圧力センサコントローラ 10-PSE300
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-M-9-10-PSE300.jpg)
シリーズ | 設定圧力(差圧)範囲 |
---|---|
10-PSE300 | -101〜101kPa 10〜-101kPa -10〜100kPa -0.1〜1MPa -50〜500kPa -0.2〜2kPa |