WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- 無線オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
計測シリンダ
高精度ものさしくん CEP1

-
2D CAD
2D CADデータはこちら 高精度ものさしくん CEP1
取扱説明書
シリーズ 作動方式 検索結果を表示 CEP1 複動 検索結果を表示 高精度ものさしくん CEP1
自己宣言書
シリーズ 作動方式 検索結果を表示 CEP1 複動 検索結果を表示 高精度ものさしくん CEP1
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 適用カウンタ |
---|---|---|---|
CEP1 | 複動 | 12,20 | CEU5 |
ものさしくん CE1

-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ものさしくん CE1
取扱説明書
シリーズ 作動方式 検索結果を表示 CE1 複動 検索結果を表示 ものさしくん CE1
自己宣言書
シリーズ 作動方式 検索結果を表示 CE1 複動 検索結果を表示
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 適用カウンタ |
---|---|---|---|
CE1 | 複動 | 12,20,30,40,50,63 | CEU5 |
ブレーキ付ものさしくん CE2

-
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
※コントローラ/CEU2シリーズは2019年11月に販売中止しました
詳細につきましては、当社営業にご確認ください。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ブレーキ付ものさしくん CE2
取扱説明書
シリーズ 作動方式 検索結果を表示 CE2 複動 検索結果を表示 ブレーキ付ものさしくん CE2
自己宣言書
シリーズ 作動方式 検索結果を表示 CE2 複動 検索結果を表示
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 適用カウンタ・コントローラ |
---|---|---|---|
CE2 | 複動 | 40,50,63,80,100 | CEU5/CEU2 |
ハイロッドレスものさしくん ML2B

-
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込んだシリンダ。
※コントローラ/CEU2シリーズは2019年11月に販売中止しました
詳細につきましては、当社営業にご確認ください。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ハイロッドレスものさしくん ML2B
取扱説明書
シリーズ 作動方式 検索結果を表示 ML2B 複動 検索結果を表示
シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 適用カウンタ・コントローラ |
---|---|---|---|
ML2B | 複動 | 25,32,40 | CEU5/CEU2 |
マルチカウンタ CEU5
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら マルチカウンタ CEU5
取扱説明書
種類 シリーズ 検索結果を表示 マルチカウンタ CEU5 検索結果を表示 マルチカウンタ CEU5
自己宣言書
種類 シリーズ 検索結果を表示 マルチカウンタ CEU5 検索結果を表示
種類 | シリーズ | 適用シリンダ(ものさしくん) |
---|---|---|
マルチカウンタ | CEU5 | CEP1/CE1 CE2/ML2B |
アクチュエータ位置センサ D-MP□
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら アクチュエータ位置センサ D-MP□
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 D-MP025 検索結果を表示 D-MP050 検索結果を表示 D-MP100 検索結果を表示 D-MP200 検索結果を表示 アクチュエータ位置センサ D-MP□
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 D-MP025 検索結果を表示 D-MP050 検索結果を表示 D-MP100 検索結果を表示 D-MP200 検索結果を表示
シリーズ | 測定レンジ |
---|---|
D-MP025 | 25mm±1mm |
D-MP050 | 50mm±1mm |
D-MP100 | 100mm±1mm |
D-MP200 | 200mm±1mm |