ショックアブソーバ
ショックアブソーバ RJ
-
・最大作動回数1000万回。
・搬送物のソフト停止。
・M6~M27までラインナップ
・RBシリーズと取付けが互換。
・使用速度に適したバリエーション選択が可能。
Lタイプ:0.05~1m/s Hタイプ:0.05~2m/s
ショートストロークタイプ:0.05~1m/s
型式 | シリーズ | 吸収エネルギー(J) | 吸収ストローク(mm) | 外径ねじ |
---|---|---|---|---|
ソフトタイプ | RJ | 0.5~70 | 4~25 | M6~M27 |
ショートストローク タイプ | RJ | 0.5~3.7 | 5~10 | M8~M14 |
ショックアブソーバ RB
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-073-RB.jpg)
型式 | シリーズ | 吸収エネルギー(J) | 吸収ストローク(mm) | 外径ねじ |
---|---|---|---|---|
標準形 | RB | 0.5~147 | 4~25 | M6~M27 |
耐クーラントタイプ | RBL | 3.92~147 | 6~25 | M10~M27 |
ショートタイプ | RBQ | 1.96~49 | 4~13 | M16~M32 |
調整式ショックアブソーバ RB-OEM
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-074-RB-OEM.jpg)
型式 | シリーズ | 吸収エネルギー(J) | 吸収ストローク (mm) | 外径ねじ |
---|---|---|---|---|
小形低速 | RB-LROEM | 3.8~384 | 7~50 | M10~M36 |
小形 | RB-OEM | 5.9~384 | 10~50 | M14~M36 |
大形低速 | RB-LROEMXT | 425~2260 | 25~50 | M42~M64 |
大形 | RB-OEM(XT) | 425~7300 | 25~165 | M42~M85 |
伸長/圧縮両方向形ダンパー RB-ADA
型式 | シリーズ | ストローク | 最大推進力 伸長側 OUT | 最大推進力 圧縮側 IN |
---|---|---|---|---|
伸長/圧縮 両用ダンパー | RB-ADA | 50~150 | 2000 | 2000~1335 |