マグネット式ロッドレスシリンダ
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B
-
・軽量化
ボディ、ヘッドカバー形状および
マグネットカップリングにより質量削減。
質量16%削減(1.35kg→1.13kg)
・潤滑性向上
ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、
常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径ø15~ø63)
・安定作動
ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで
スムーズな作動を実現。
・仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
基本形 | CY3B | 複動 | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 |
マグネット式ロッドレスシリンダ CY3
-
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 オーダーメイド バリエーション/機種選定のポイント 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
基本形 | CY3B | 複動 | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 |
ダイレクトマウント形 | CY3R | 複動 | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 |
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S
-
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 オーダーメイド バリエーション/機種選定のポイント 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
スライダ形 (すべり軸受) | CY1S-Z | 複動 | 6,10,15,20,25,32,40 |
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-039-CY1.jpg)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 オーダーメイド バリエーション/機種選定のポイント 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
スライダ形 (ボールブッシュ軸受) | CY1L | 複動 | 6,10,15,20,25,32,40 |
リニアガイド形 | CY1H | 複動 | 10,15,20,25 |
リニアガイド形 | CY1HT | 複動 | 25,32 |
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1F
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 オーダーメイド
バリエーション/機種選定のポイント 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
バリエーション/機種選定のポイント 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CY1F | 複動 | 10,15,25 |
クリーンロッドレスシリンダ CYP
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 バリエーション/機種選定のポイント 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CYP | 複動 | 15,32 |