多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE20A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6

-
・IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)New
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
・空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
・質量最大60%削減
ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
※1 ブランチ仕様+ポート排気の場合
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE20A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6
取扱説明書
シリーズ ノズル径
(mm)検索結果を表示 ZL1 1.2 検索結果を表示 ZL3M 1.9 検索結果を表示 ZL3H 1.5 検索結果を表示 ZL6M 1.9×2 検索結果を表示 ZL6H 1.5×2 検索結果を表示 多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE20A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6
自己宣言書
シリーズ ノズル径
(mm)検索結果を表示 ZL1 1.2 検索結果を表示 ZL3M 1.9 検索結果を表示 ZL3H 1.5 検索結果を表示 ZL6M 1.9×2 検索結果を表示 ZL6H 1.5×2 検索結果を表示
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3M | 1.9 | 300※1 | 150 |
ZL3H | 1.5 | 300※1 | 135 |
ZL6M | 1.9×2 | 600※1 | 300 |
ZL6H | 1.5×2 | 600※1 | 270 |