3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307

-
・低消費電力形:1.8W
・1つのバルブでさまざまなバルブ機能
(ユニバーサルポーティングタイプ)
・低濃度オゾン対策品
ゴム材質:主弁部にHNBR採用
・従来品との取付寸法互換性あり
・マニホールド型式:VV307
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
2D CADデータはこちら 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VT307 検索結果を表示 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VT307 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 2→3 (A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 (A→R) b | 流量特性 2→3 (A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VT307 | 0.71 | 0.25 | 0.17 | 4 (標準) 1.8 (低消費電力形) | -101.2kPa |