5ポートソレノイドバルブ VQZ1000/2000/3000

-
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ VQZ1000/2000/3000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VQZ1000 検索結果を表示 VQZ2000 検索結果を表示 VQZ3000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ VQZ1000/2000/3000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VQZ1000 検索結果を表示 VQZ2000 検索結果を表示 VQZ3000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ VQZ1000/2000/3000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 VQZ1000 検索結果を表示 VQZ2000 検索結果を表示 VQZ3000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQZ1000 | 1.3 | 0.24 | 0.32 | φ63 | 0.35(標準) 0.9 (高圧タイプ、高速応答タイプ) |
VQZ2000 | 2.3 | 0.29 | 0.53 | φ80 | 0.35(標準) 0.9 (高圧タイプ、高速応答タイプ) |
VQZ3000 | 4.6 | 0.26 | 1.2 | φ100 | 0.35(標準) 0.9 (高圧タイプ、高速応答タイプ) |