大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185

-
・大きなバルブ容量と小さな排気抵抗。
・N.C./N.O.の切換が容易。
※VP3145/3165/3185 (ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VP3145はVG342を選定願います。
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
2D CADデータはこちら 大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VP3145 検索結果を表示 VP3165 検索結果を表示 VP3185 検索結果を表示 大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VP3145 検索結果を表示 VP3165 検索結果を表示 VP3185 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 2→3(OUT→EXH) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(OUT→EXH) b | 流量特性 2→3(OUT→EXH) Cv | 消費 電力 (W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VP3145 | 26 | 0.35 | 7.0 | 12 | -101.2kPa |
VP3165 | 有効断面積: 330mm2 | 有効断面積: 330mm2 | 有効断面積: 330mm2 | 12 | -101.2kPa |
VP3185 | 有効断面積: 670mm2 | 有効断面積: 670mm2 | 有効断面積: 670mm2 | 12 | -101.2kPa |