3ポートソレノイドバルブ V100

-
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・コイル温度上昇値:1℃(標準タイプ/節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
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
2D CADデータはこちら 3ポートソレノイドバルブ V100
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 V100 標準 検索結果を表示 V100 大流量 検索結果を表示 V100 大流量:Uタイプ 検索結果を表示 3ポートソレノイドバルブ V100
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 V100 標準 検索結果を表示 V100 大流量 検索結果を表示 V100 大流量:Uタイプ 検索結果を表示 3ポートソレノイドバルブ V100
マニホールド仕様書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 V100 標準 検索結果を表示 V100 大流量 検索結果を表示 V100 大流量:Uタイプ
シリーズ | タイプ | 流量特性 2→3 C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 b | 流量特性 2→3 Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|---|
V100 | 標準 | 0.037 | 0.11 | 0.008 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) | -100kPa |
V100 | 大流量 | 0.076 | 0.07 | 0.016 | 1 | -100kPa |
V100 | 大流量:Uタイプ | 0.16 | 0.18 | 0.038 | 0.35(節電回路付) | -100kPa |