5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
-
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 SQ1000 検索結果を表示 SQ2000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SQ1000 検索結果を表示 SQ2000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 SQ1000 検索結果を表示 SQ2000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SQ1000 | 0.8 | 0.20 | 0.19 | φ32 | 0.4W(標準) 0.95W(高圧タイプ) |
SQ2000 | 3.1 | 0.18 | 0.71 | φ63 | 0.4W(標準) 0.95W(高圧タイプ) |