4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
-
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ。
・SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
2D CADデータはこちら 4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 SJ1000 検索結果を表示 SJ2000 検索結果を表示 SJ3000 検索結果を表示 SJ3000A
大流量タイプ検索結果を表示 SJ4000 検索結果を表示 4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SJ1000 検索結果を表示 SJ2000 検索結果を表示 SJ3000 検索結果を表示 SJ3000A
大流量タイプ検索結果を表示 SJ4000 検索結果を表示 4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 SJ1000 検索結果を表示 SJ2000 検索結果を表示 SJ3000 検索結果を表示 SJ3000A
大流量タイプ検索結果を表示 SJ4000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) C[dm3/ (s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) Cv | シリンダ駆動 サイズ 速度: 100㎜/sの時 | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ø32 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | ø40 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | ø50 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
SJ3000A 大流量タイプ | 0.76 | 0.19 | 0.21 | ø63 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
SJ4000 | 2.61 | 0.20 | 0.68 | ø80 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |