ロータリクランプシリンダ MK

-
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
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
2D CADデータはこちら ロータリクランプシリンダ MK
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 MK 複動 検索結果を表示 ロータリクランプシリンダ MK
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MK | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50,63 |