ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF

-
・小型:130mm(幅)×210mm(高さ)×150mm(奥行)
・静音設計(低負荷時):37dB
・冷却能力:220W
・温度安定性:±0.1℃
・設定温度範囲:10℃~60℃
・優れた温度追従性
10℃の温度変化が41sで可能
86%短縮(41s←294s)※従来品HECR002との比較
※循環液温度30℃→20℃までの時間(循環液INとOUTを直結した場合)
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
2D CADデータはこちら ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HEF 220W 検索結果を表示 ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ HEF
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HEF 220W 検索結果を表示
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HEF | 10~60℃ | 220W | ±0.1℃ | 電子冷熱素子 (サーモモジュール) |