ペルチェ式サーモコン HEC

-
・高精度温調が必要な用途に。
・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。
・シンプルな構造で高信頼性。
・小型、低振動で装置内への組込みが容易。
・ワイドな電源電圧に対応可。
・UL規格適合、CEマーキング。
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
2D CADデータはこちら ペルチェ式サーモコン HEC
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HEC 230W
600W検索結果を表示 HEC 140W
320W検索結果を表示 HEC 600W
1200W検索結果を表示 ペルチェ式サーモコン HEC
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HEC 230W
600W検索結果を表示 HEC 140W
320W検索結果を表示 HEC 600W
1200W検索結果を表示
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HEC | 10~60℃ | 230W 600W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 | 清水 |
HEC | 10~60℃ | 140W 320W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール水溶液(20%) |
HEC | 10~60℃ | 600W 1200W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 フッ素化液 |