製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
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
無線システム EXW1/EX600-W
- 方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
- IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
- 産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 無線システム CC-Link 対応機器
- 方向制御機器 » 無線システム
- 産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム » 無線システム DeviceNet 対応機器

-
・小型タイプ EXW1 Seriesにアナログ入力を追加 [New]
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減
・モジュラ結合可能(EX600-W)
※EX600-WEN□/WPN□(EtherNet/IPおよびPROFINET対応ベース)は
2025年3月末に販売中止を予定しております。新規設備/装置の設計の
際は、EXW1シリーズの使用をご検討ください。
▶IO-Link対応機器
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
2D CADデータはこちら 無線システム EXW1/EX600-W
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 EXW1 検索結果を表示 EX600-W 検索結果を表示 無線システム EXW1/EX600-W
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 EXW1 検索結果を表示 EX600-W 検索結果を表示
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 リモートI/Oの無線化 フィールドバス用語集 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EXW1 | IP20/IP67 | DeviceNet® CC-Link EtherNet/IP™ EtherCAT® PROFINET OPC UA | JSY1000,3000,5000 |
EX600-W | IP67相当 | EtherNet/IP™ PROFINET | SY3000,5000,7000(プラグイン) SV1000,2000,3000 S0700(IP40) VQC1000,2000,4000,5000 |