WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » エアシリンダ  » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠

ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55

    ・スムースシリンダ(C55Y)追加 [New]
    ・材質ステンレス鋼(-XC6)追加 [New]
    ・コイルスクレーパ付(-XC35)追加 [New]
    ・スイッチ溝形状角溝タイプ(-X1439)追加 [New]
    ・標準形 ø12, ø16追加 [New]
     ※ISO規格(21287)の対象外です。
    ・ISO規格(21287)準拠
    ・耐横荷重性能が1.8倍向上
     ブッシュの材質変更により許容横荷重の向上を実現(ø20の場合)
    ・標準形の最大ストローク(~300mm)拡大
    ・両ロッド(C55W)タイプ、スムースシリンダ(C55Y)
     簡易特注品・オーダーメイド標準化
     ロッド先端形状変更(-XA□)
     耐熱シリンダ(-10℃~150℃)(-XB6)
     低速シリンダ(5~50mm/s) (-XB13)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形C55-Z複動片ロッド検索結果を表示
    標準形C55W-Z複動両ロッド
    スムースシリンダC55Y複動片ロッド
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C55-Z複動片ロッド12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
標準形C55W-Z複動両ロッド20,25,32,40,50,63,80,100
スムースシリンダC55Y複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

Go Top