製品情報 »
WEBカタログ
» モジュラF.R.L./圧力制御機器
» モジュラF.R.L.
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
モジュラタイプF.R.L.コンビネーション ACG-B

-
・ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
・透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
軽量:約12%削減
※ACG-Bは2025年3月に生産中止予定です。
AC-D簡易特注にて選定願います。
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
2D CADデータはこちら
組合せ構成機器 | シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|
エアフィルタ・圧力計内蔵レギュレータ・ ルブリケータ | ACG20~40-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
圧力計内蔵フィルタレギュレータ・ ルブリケータ | ACG20A~40A-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
エアフィルタ・ 圧力計内蔵レギュレータ | ACG20B~40B-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
エアフィルタ・ミストセパレータ・ 圧力計内蔵レギュレータ | ACG20C~40C-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
圧力計内蔵フィルタレギュレータ・ ミストセパレータ | ACG20D~40D-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |