3画面高精度デジタル圧力スイッチ 10-ZSE20□(F)/10-ISE20□

クリーンシリーズ
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
・IO-Link対応
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 3画面高精度デジタル圧力スイッチ 10-ZSE20□(F)/10-ISE20□
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 10-ZSE20(F)
ISE20連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 10-ZSE20A(F)
10-ISE20A連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 10-ZSE20B(F)
10-ISE20B-(L)連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 10-ZSE20C(F)
10-ISE20C(H)連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 3画面高精度デジタル圧力スイッチ 10-ZSE20□(F)/10-ISE20□
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 10-ZSE20(F)
ISE20連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 10-ZSE20A(F)
10-ISE20A連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 10-ZSE20B(F)
10-ISE20B-(L)連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 10-ZSE20C(F)
10-ISE20C(H)連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
---|---|---|---|---|---|
10-ZSE20(F) ISE20 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
10-ZSE20A(F) 10-ISE20A | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
10-ZSE20B(F) 10-ISE20B-(L) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) IO-Link対応 スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |
10-ZSE20C(F) 10-ISE20C(H) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 | 汎用流体 |