產品情報 »
產品目錄
» 協作機械手臂用 真空夾取單元
» Tool Changer
產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
恆溫元件
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Rack Mount Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)High performance/Type & Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
- Chiller Compliant Regulations
- 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
- 空冷式恆溫機
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
Tool Changer
Tool Changer One-push Type/Clamp Type RMTM

-
·2 types of manual tool changers
· One-push Type
Tools can be attached/removed by the push of a button (no tools
required).
Work load: 10 kg
Repeatability: ±0.01 (Position reproducibility)
· Clamp Type
Tools can be attached/removed by clamper bolts (2 pcs).
Work load: 20 kg
Repeatability: ±0.02 (Position reproducibility)
·Standards: ISO9409-1-50-4-M6 compliant
Compatible with the flanges of most major collaborative robots
·Compact, Lightweight
Type | Series | Work load (kg) | Repeatability (Position reproducibility) |
---|---|---|---|
One-push type | RMTM1 | 10 kg | ±0.01 |
Clamp type | RMTM2 | 20 kg | ±0.02 |