產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 電動驅動器/單軸機器人  » 電動驅動器

電動驅動器

電動驅動器 簡單控制 控制器一體型/滑塊型 EQFS□H

    ・如同空氣元件,可簡單設定!
     不需程式,可2點停止
     不需程式,可3點停止
     在所有操作模式下,可設定循環時間。
    ・由於控制器內藏而省空間/省配線/
     省工時・不需程式 ・縮短調整時間
    ・透過馬達控制方式的最優化,每年 CO2 排放量:最大削減59%
     5.8 ← 14.1 [kg-CO2e/year] ∗ 根據動作條件,數值會有所不同。
規格系列行程
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
螺距
(mm)
無電池 絕對型
(步進馬達 24 VDC)
EQFS25□H50 ~ 800Max. 40Max. 12003, 6, 12, 20
無電池 絕對型
(步進馬達 24 VDC)
EQFS32□H50 ~ 1000Max. 68Max. 11004, 8, 16, 24

產品特點

Easy to set up, just like air equipment!

Two position stop with no programming required

Three position stop with no programming required

Cycle time can be set in all control modes.

Annual CO2 emissions reduced by up to 59% through motor control optimization (SMC comparison)

Can be selected from 4 directions (In-line motor type)

LEDs indicate the load condition./Increased metal connector strength

Restart from the last stop position is possible.

Detection of table stop position by means of an auto switch is possible.

Variations

Go Top