產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)  » 真空吸盤

真空吸盤

基本型吸盤 ZP

    ・12尺寸、6種的吸盤形狀
     可依據用途選擇安裝金具
    ・吸盤形狀: 平型、平型附肘、伸縮型、薄型、薄型附肋、深型
    ・安裝連接方法: 公螺牙、母螺牙
    ・真空取出方向: 縱、橫
    ・真空安裝出口: 公螺牙、母螺牙、快速接頭、倒勾型接頭
    ・緩衝: 無、有
     [緩衝行程 [mm]: 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
系列吸盤形狀吸盤徑 (mm)
ZP平型φ2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ13,φ16,
φ20,φ25,φ32,φ40,φ50
ZP平型附肘φ10,φ13,φ16,φ20,φ25,φ32,φ40,φ50
ZP平型 (擺首)φ10,φ13,φ16,φ20,φ25,φ32,φ40,φ50
ZP伸縮型φ6,φ8,φ10,φ13,φ16,
φ20,φ25,φ32,φ40,φ50
ZP薄型φ10,φ13,φ16
ZP薄型附肋φ10,φ13,φ16
ZP深型φ10,φ13,φ16,φ20,φ25,φ32,φ40

Go Top