產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)  » 真空吸盤

真空吸盤

真空吸盤/高剛性吸盤 ZP3E

    ・吸著方向的安定化與脫離性提昇
    ・吸盤形狀: 平型附溝、伸縮型附肋・溝
    ・安裝連接方法: 公螺牙、母螺牙
    ・真空取出方向: 縱、橫
    ・真空安裝出口: 公螺牙、母螺牙
    ・緩衝:無、有
     [緩衝行程 [mm]: 10, 30, 50]
系列吸盤形狀吸盤徑 (mm)
ZP3E平型附溝φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125
ZP3E平型附溝 (擺首型)φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125
ZP3E伸縮型附肋・溝φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125
ZP3E伸縮型附肋・溝 (擺首型)φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125

產品特點

Go Top