產品情報 »
產品目錄
» 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
» 特殊吸盤
產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元 (zh-tw)
- Compact Compressor (zh-tw)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L (zh-tw)
- 壓力控制元件 (zh-tw)
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
恆溫元件
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Rack Mount Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)High performance/Type & Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
- Chiller Compliant Regulations
- 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
- 空冷式恆溫機
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
特殊吸盤
正壓吸盤 ZNC-C

-
2D CAD
查看 2D CAD
系列 | 材質 | 尺寸 | 配件 |
---|---|---|---|
ZNC-C | 鋁 不鏽鋼 | ø20, ø30, ø40, ø60, ø80 | 正壓吸盤 附振動抑制罩 |
產品特點
Reduces the impact of air flow on light-weight workpieces and adjacent workpieces

Prevents lateral slide when suctioning the workpiece
There is no risk of suctioning of powder matter adhering on the workpiece into the device and pipe, as the workpiece is suctioned while air is blow.

Body material

With Coanda Grip

Piping Port

Construction and Working Principle
By supplying clean air, the clogging of foreign matter can be prevented.

Series Variations