產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元 (zh-tw)
- Compact Compressor (zh-tw)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L (zh-tw)
- 壓力控制元件 (zh-tw)
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
恆溫元件
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Rack Mount Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)High performance/Type & Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
- Chiller Compliant Regulations
- 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
- 空冷式恆溫機
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
高真空閥
鋁製高真空L型閥 XLA/C/F/G
系列 | 操作方式 | 閥 形式 | 軸密封 方式 | 用途 | 法蘭 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
XLA-2 | 氣控型 | 單動 (N.C.) | 伸縮囊密封 | 無粉塵, 無塵化 | 16 ~ 80 |
XLAV-2 (附電磁閥) | 氣控型 | 單動 (N.C.) | 伸縮囊密封 | 無粉塵, 無塵化 | 16 ~ 80 |
XLC-2 | 氣控型 | 複動 | 伸縮囊密封 | 無粉塵, 無塵化 | 16 ~ 80 |
XLF-2 | 氣控型 | 單動 (N.C.) | O形環密封 | 高速作動, 高作動次數 | 16 ~ 80 |
XLFV-2 (附電磁閥) | 氣控型 | 單動 (N.C.) | O形環密封 | 高速作動, 高作動次數 | 16 ~ 80 |
XLG -2 | 氣控型 | 複動 | O形環密封 | 高速作動, 高作動次數 | 16 ~ 80 |
產品特點
■Aluminum bodied
Uniform baking temperature
Excellent thermal conductivity results in a uniform temperature for the entire valve body and a marked decrease in the condensation of gases inside the valve.
Lightweight, Compact
Large conductance, small body, excellent resistance against fluorine corrosion (body)
Low outgassing
Low outgassing makes it possible to use a lower capacity pump and also to shorten exhaust time.
Little heavy metal contamination
The valve does not contain heavy metals such as Ni (nickel) or Cr (chrome) and a low sputtering yield also helps to minimize heavy metal contamination of semiconductor wafers.