阻擋氣壓缸
阻擋氣壓缸 RSQ/RSDQ/RSG/RSDG
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
安裝高度固定型 | RSQ | 複動 複動內藏彈簧 單動拉回 | 12,16,20,32,40,50 |
安裝高度調整型 | RSG | 複動 複動內藏彈簧 單動拉回 | 40,50 |
產品特點
■Additional variations now include the option to have a female rod end on the “round bar type” and the “chamfered type”. : 8 types → 10 types
■The new body allows for auto switch mounting on 4 faces.
![](/assets/newproducts/en-jp/rsq/images/01.jpg)