產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 氣壓缸  » 插銷滑位氣壓缸

插銷滑位氣壓缸

中央定位單元 MACM

    ・搬送工作物的整列・定位
     有助於輸送線的省空間化
    ・平台
    最大容許積載質量1000kg 對應(MACM10時)
      前後、左右、傾斜、旋轉(360°)任何方向都可移動 
    滾珠軸承實現平滑的作動
      平台中央定位精度:±1mm以下(工作物未積載時)平台中心可動範圍:最大ø100mm (MACM10-50時)
     
系列作動方式最大容許積載載重(
kN
行程 (mm)
MACM複動2, 4, 6, 1012, 20, 30, 50

Go Top