滑台型
電動滑台型/薄型 LES
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-tw/img1-008-LES-e.jpg)
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺桿導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步進馬達 (伺服 DC24V) | LES8□ | 30,50,75 | MAX.1 | MAX.0.5 | MAX.400 | 4 ,8 |
步進馬達 (伺服 DC24V) | LES16□ | 30,50,75,100 | MAX.3 | MAX.3 | MAX.400 | 5,10 |
步進馬達 (伺服 DC24V) | LES25□ | 30,50,75,100,125,150 | MAX.5 | MAX.5 | MAX.400 | 8、16 |
伺服馬達 (DC24V) | LES8□A | 30,50,75 | MAX.1 | MAX.1 | MAX.400 | 4,8 |
伺服馬達 (DC24V) | LES16□A | 30,50,75,100 | MAX.3 | MAX.3 | MAX.400 | 5,10 |
伺服馬達 (DC24V) | LES25□A | 30,50,75,100,125,150 | MAX.5 | MAX.4 | MAX.400 | 8,16 |