產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 電動驅動器/電動缸  » 迷你型

迷你型

電動驅動器/迷你型有桿型 LEPY

    ・小型・輕量
     W 20.5 mm x H 30 mm x L 125.6 mm, 質量 240 g
    ・最大推動推力: 50 N
    ・往復定位精度: ±0.05 mm
    ・位置・速度・推力的設定(64點)
    ・最大速度 (水平): 350 mm/s
規格系列行程
(mm)
推動
推力 [N]
基本
推動
推力 [N]
輕巧型
最大可搬
質量 [kg]
(水平)
基本
最大可搬
質量 [kg]
(水平)
輕巧型
螺桿
導程
步進馬達
(伺服 DC24V)
LEPY625,50,75MAX.20MAX.2.04.8
步進馬達
(伺服 DC24V)
LEPY1025,50,75MAX.50MAX.40MAX.6.0MAX.4.05,10

Go Top