產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元 (zh-tw)
- Compact Compressor (zh-tw)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L (zh-tw)
- 壓力控制元件 (zh-tw)
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
恆溫元件
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Dual Channel Thermo chiller for Lasers zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Rack Mount Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)High performance/Type & Inverter Type zh-tw
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)
- Chiller Compliant Regulations
- 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
- 空冷式恆溫機
- 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type zh-tw
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
附電磁閥氣壓缸
附電磁閥氣壓缸 CV□/CDV□

型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) | 構成機器 氣壓缸 | 構成機器 電磁閥 |
---|---|---|---|---|---|
標準型 | CVJ5 | 複動 | 10,16 | CJ2 | SYJ3190 |
標準型 | CVJ3 | 單動(推・拉) | 10,16 | CJ2 | SYJ319 |
標準型 | CVM5 | 複動 | 20,25 32,40 | CM2 | VZ3□90 |
標準型 | CVM3 | 單動(推・拉) | 20,25 32,40 | CM2 | VZ319 |
標準型 | CV3 | 複動 | 40,50,63 80,100 | CA2-Z | V3□08 |
標準型 | CVS1 | 複動 | 40,50,63 80,100 | CA2-Z | VS4□24 |
桿止迴轉型 | CVM5K | 複動 | 20,25 32,40 | CM2K | VZ3□90 |
桿止迴轉型 | CVM3K | 單動(推・拉) | 20,25 32,40 | CM2K | VZ319 |
桿止迴轉型 | CV3K | 複動 | 40,50,63 | CA1K | V3□08 |
桿止迴轉型 | CVS1K | 複動 | 40,50,63 | CA1K | VS4□24 |