產品目錄

產品情報 » 旋轉缸/氣壓夾爪  » 旋轉缸 葉片式

旋轉缸 葉片式

旋轉缸 CRB2/CDRB2

    ・磁簧開關的安裝位置可移動至任意場所。
    ・可做為自由安裝型。
    ・連接孔位置:可選擇本體側面、軸方向 (附開關及角度調整時只限本體側面)
    ・低壓作動:0.2MPa(尺寸10)0.15MPa(尺寸15~40)
    ・附角度調整可調整任意角度。
    ・附磁簧開關(CDRB2系列: CDRB2□W, CDRB2□WU)
類型系列葉片形式尺寸搖動角度
單葉片
搖動角度
雙葉片
標準CRB2-Z單葉片
雙葉片
10,15,20,30,4090°180°270°90°100°
附角度調整CRB2□WU-Z單葉片
雙葉片
10,15,20,30,4090°180°270°90°100°

產品特點

Go Top