產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 方向控制元件  » 防爆閥

防爆閥

防爆型 3/5通口電磁閥 50-VFE/VPE-X170

    ・TS認證品 (台灣)
    ・Ex db Ⅱc T6...T5 Gb
    ・Ex tb Ⅲc T85℃...100℃ Db
    ・無需氣引導閥的排氣對策。
     (主閥・氣引導閥集中排氣型 [50-VFE3000-X170])
    ・可連座 (50-VFE-X170)
    ・可使用作為選擇閥、分割閥或真空用途
     (50-VPE-X170)
    ・底座型式: 50-VV5FE3, 50-VV5FE5
系列型式有效斷面積 mm2 (Cv)消耗電力 (W)
50-VFE3000-X1705 通口18 (1.0)3.5
50-VFE5000-X1705 通口45 (2.5)3.5
50-VPE500-X1703 通口41.4 (2.3)3.5
50-VPE700-X1703 通口72 (4)3.5

Go Top