產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 消音器/油霧回收器/空氣噴槍/壓力錶  » 消音器

消音器

消音器 AN

系列特長
AN05 ~ 40・小型/輕量
・消音效果: 30 dB (A)
AN10 ~ 30-C・快速接頭可直接安裝
・消音效果: 30 dB (A)

消音器/燒結金屬型 AN

系列特長
AN・BC燒結體
・ 消音效果: 13, 16, 18, 21 dB(A)

消音器 AN

系列特長
AN□00・金屬本體型
・消音效果: 30 dB (A)
25□□・金屬外殼型
・消音效果: 19 dB (A)
AN・BC燒結體
・消音效果: 13, 16, 18, 21 dB (A)
AN□02AN□1・高消音型
・消音效果: 35, 38, 40 dB (A)

5.0 MPa對應 消音器 VCHN

    ・層構造降低阻塞
    ・消音效果: 35 dB (A)

Go Top