產品目錄

产品信息 »  产品目录  »  接頭&接頭&氣壓管  » 泛用接頭

泛用接頭

快速接頭 KQ2

    ・真空-100kPa~可使用
    ・本體形狀:全51機種
    ・螺牙部材質/表面處理(有或無):2種
    ・可選擇的表面處理:黃銅(無電解)、黃銅+無電解鍍鎳
    ・適用氣壓管外徑
     
     真圓形

     公釐: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
     英吋:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16'', ø1/4'', ø5/16'', ø3/8'', ø1/2''

     橢圓形

     公釐: ø3.2, ø4, ø6
     英吋:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16''
    ・連接螺牙
     公制:M3, M5, M6
     R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
    ・密封方式
     密封劑/墊片密封 密封圈密封
     墊片密封(Uni螺牙)
系列釋放套形狀尺寸連接螺牙
KQ2橢圓形公釐、英吋M,R,Rc,G,NPT,Uni
KQ2真圓形公釐、英吋M,R,Rc,G,NPT,Uni

產品特點