產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 流量控制元件  » 空氣節能調速閥 空氣節能閥

空氣節能調速閥 空氣節能閥

空氣節能調速閥 AS-R/AS-Q

    ・只需安裝在氣壓缸即可空氣節能
    ・空氣消耗量削減25%
    ・安裝、操作與調速閥相同
    ・反應時間相同
     由於二壓控制反應時間沒有延遲
    ・輕巧型:削減85%
     調壓功能與調速閥一體化
型式系列氣缸側
連接口徑
適用氣壓管外徑
公釐尺寸
適用氣壓管外徑
英吋尺寸
L型
附調壓功能
AS22R ~ AS42RR, NPT, G 1/8 ~ 1/2φ6 ~ φ12φ1/4'' ~ φ1/2''
L
附急速給排氣功能
AS22Q ~ AS42QR, NPT, G 1/4 ~ 1/2φ6 ~ φ12φ1/4'' ~ φ1/2''

產品特點