氯乙烯製閥
氯乙烯製氣控閥 LVP
系列 | 適用配管外徑 | 內孔徑 (mmø) | 閥形式 | 選配 |
---|---|---|---|---|
LVP5□ | O.D. ø22 (公稱直徑16A) | 16 | N.C./N.O./ 複動 | 附流量調整 |
LVP6□ | O.D. ø26 (公稱直徑20A) | 22 | N.C./N.O./ 複動 | 附流量調整 |
LVP6□ | O.D. ø32 (公稱直徑25A) | 22 | N.C./N.O./ 複動 | 附流量調整 |
氯乙烯製急速排水閥 LVW
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-tw/img1-041-LVW.jpg)
系列 | 適用配管外徑 | 內孔徑 | 閥形式 |
---|---|---|---|
LVW60 | φ32 (公稱直徑25A) | φ25 | 複動 |
LVW80 | φ38 (公稱直徑32A) | φ40 | 複動 |
LVW80 | φ48 (公稱直徑40A) | φ40 | 複動 |
LVW90 | φ60 (公稱直徑50A) | φ65 | 複動 |
LVW90 | φ75 (公稱直徑65A) | φ65 | 複動 |
LVW90 | φ89 (公稱直徑80A) | φ80 | 複動 |