產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 氟素樹脂元件/氯乙烯製元件  » 氯乙烯製流量開關

氯乙烯製流量開關

3色顯示式 氯乙烯製配管對應數位式流量開關 PF3W

    ・適應流體:去離子水(純水)、藥液等
    ・3色顯示式・2畫面顯示的流量感測器
    ・IP65對應、無潤滑脂規格
    ・使用流體溫度0~70℃
    ・PVC配管外徑: 25A, 30A
系列額定流量範圍 (L/min)
PF3W10 ~ 100
30 ~ 250

Go Top